16-pin (RTE) package image

ADS7038IRTER アクティブ

SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS7038IRTER.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7038IRTET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ADS7038 の特徴

  • 小型のパッケージ
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
    • 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
  • GPIO による I/O の拡張
    • オープン ドレイン、プッシュプル デジタル出力
  • アナログ ウォッチドッグ
    • チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
    • 過渡除去用のイベント カウンタ
  • 広い動作範囲:
    • AVDD:2.35V~5.5V
    • DVDD:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 60MHz の高速インターフェイス
    • 13.5MHz を超える SPI でフル スループットを実現
  • CRC を使用した読み取り / 書き込み動作:
    • データ読み取り / 書き込み時の CRC
    • 起動構成時の CRC
  • 平均化フィルタをプログラム可能
    • 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
    • 内部変換による平均化
    • 16 ビット分解能

ADS7038 に関する概要

ADS7038 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。

ADS7038 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル ショット変換モードで動作します。ADS7038 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038 は、データの読み取り / 書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7038IRTET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら