48-pin (PFB) package image

ADS8422IPFBR アクティブ

リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、4MSPS、パラレル ADC

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS8422IPFBR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C4

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

ADS8422 の特徴

  • 入力範囲–4V~+4Vの擬似バイポーラ完全差動入力形式
  • NMC:16ビット(4MSPS時)
  • INL:1LSB(標準値)
  • SNR:92dB, THD:–102dB(標準値、100kHz入力時)
  • バッファ付き内部4.096V基準電圧源
  • アナログ入力同相電圧設定用のREFIN/2機能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • 単電源動作可能
  • 低消費電力:155mW(標準値、4MHz時)
    フ レキシブルなパワーダウン手法
  • ADS8412/8402に類似したピン配置
  • 48ピン9 × 9 TQFPパッケージ
  • アプリケーション
    • DWDM
    • 計装
    • 高速、高分解能、ゼロ・レイテンシのデータ収集シス テム
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 医用機器
    • スペクトル解析
    • ATE

ADS8422 に関する概要

ADS8422は16ビット、4MHzのA/Dコンバータであり、 4.096Vの基準電圧源を内蔵しています。本デバイスには、サンプ ル・アンド・ホールドを伴った16ビットの容量ベースのマルチビ ットSAR型A/Dコンバータがあります。また、フルで16ビット のインターフェイスと、必要であれば2回の8ビットのリードサ イクルでデータを読み込むオプションの8ビットのインターフ ェイスがあります。

ADS8422は完全差動形式の擬似バイポーラ入力です。また、 48ピンTQFPパッケージで提供し、–40°Cから+85°Cの産業用動作 温度範囲が保証されております。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら