32-pin (RHB) package image

ADS9224RIRHBT アクティブ

リファレンス電圧と強化 SPI 機能搭載、16 ビット、3MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS9224RIRHBT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS9224RIRHBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C4

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS9224R の特徴

  • 高分解能、高スループット
    • ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
    • ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
  • 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
  • 優れた DC および AC 性能
    • ADS9224R
      • 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
      • 94dB の SNR、–109dB の THD
      • 88dB の SINAD (1MHz 時)
    • ADS9234R
      • 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
      • 85.6dB の SNR、–106dB の THD
      • 84dB の SINAD (1MHz 時)
  • 内蔵機能
    • 内部基準電圧および基準バッファ
    • 同相設定用内部 REFby2 バッファ
    • データ平均化回路
  • MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
    • 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
    • デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
    • FPGA 用 DDR モード
    • 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
  • 拡張温度範囲:-40°C~+125°C

ADS9224R に関する概要

ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。

SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS9224RIRHBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら