16-pin (DW) package image

AMC1204DWR アクティブ

±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AMC1204DWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1204DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

AMC1204 の特徴

  • シャント抵抗用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁:4250VPK (AMC1204B)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS で 1 分間 (AMC1204B)
    • CAN/CSA No.5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1
    • 動作電圧:1200VPEAK
    • 過渡耐性:15kV/µs
  • 優れた電磁場耐性
    (「SLLA181A アプリケーション・レポート」を参照)
  • 優れた AC 特性
    • SNR:84dB 以上
    • THD:–80dB 以下
  • 優れた DC 精度
    • INL:±8LSB 以下
    • ゲイン誤差:±2% 以下
  • 同期を容易にするための外部クロック入力
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定

AMC1204 に関する概要

AMC1204 と AMC1204B は、最高 20MHz のクロックで動作できる 1 ビット・デジタル出力の絶縁型デルタ - シグマ (ΔΣ) 変調器です。この変調器の出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を持つ二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁障壁によってデジタル絶縁されています。この絶縁障壁は、UL1577、VDE V 0884-11、CSA 規格または仕様に従って最高 4000VPEAK (AMC1204) および 4250VPEAK (AMC1204B) の基本ガルバニック絶縁の要件を満たすことが認定されています。

AMC1204 と AMC1204B は、絶縁障壁越しにシャント抵抗の小信号を測定するシングルチップ・ソリューションを提供します。これらのシャント抵抗は、モーター制御インバータ、自然エネルギー発電システム、その他の産業用アプリケーションで電流を検出するためによく使用されます。AMC1204 と AMC1204B の差動入力は、シャント抵抗またはその他の低レベル信号源に簡単に接続できます。内部リファレンスにより、外部部品が不要になります。適切な外部デジタル・フィルタと併用することで、78kSPS のデータ速度で 14ENOB (実効ビット数) を達成できます。

絶縁型デジタル・インターフェイスは 3V、3.3V、5V のいずれかの電源 (DVDD) で動作しますが、この変調器は 5V アナログ電源 (AVDD) を使用します。AMC1204 と AMC1204B は SOIC-16 (DW) および SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、–40℃~105℃ で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1204DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら