40-pin (RHA) package image

AMC1210IRHAT アクティブ

デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AMC1210IRHATG4, AMC1210IRHAT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

AMC1210 の特徴

  • 4個の独立したプログラム可能なデジタル・フィルタ
  • 4個のウィンドウ・コンパレータ
  • 4種のインターフェイスモードを選択可能
    3種のパラレルモード/1種のシリアルモード
  • 包括的な割り込みシステム
  • プログラマブルな入力条件設定
  • リゾルバ・アプリケーション用の搬送波周波数生成 機能内蔵
  • APPLICATIONS
    • 電流測定
    • リゾルバのデコード

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

AMC1210 に関する概要

AMC1210は、4チャネルのデジタル・フィルタであり、電流 測定、モーター制御アプリケーションのリゾルバ位置デコード に特化して設計されたものです。

各入力は、独立したデルタ-シグマ(ΔΣ)モジュレータのビッ ト・ストリームを受け取ります。これらのビット・ストリームは、 独立してプログラム可能な4つのデジタル・デシメーション・フィ ルタによって処理されます。AMC1210には柔軟性の高いイン ターフェイスと包括的な割り込みユニットもあるので、カスタ マイズしたデジタル機能の実現と、過電流モニタ用にデジタ ル・スレッシュホールドの比較をすぐに行うことが可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら