BQ21080
- 800mA パワー・パス・リニア・バッテリ・チャージャ
- バッテリ間充電と USB アダプタ用に最適化された入力動作電圧範囲:3.0V~5.9V
- 許容入力電圧 25V
- 精度 0.5% のバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻みで設定可能
- 5mA~800mA の設定可能な高速充電電流
- 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
- 最大 2.5A の放電電流で高いシステム負荷に対応
- 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
- JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
- システムを回復させるためのパワー・サイクルおよび先進リセット機能
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
- 設定可能な入力電流制限
- システム用にアダプタ電源またはバッテリ電源を選択可能
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 超低静止電流モード
- 30nA シャットダウン・モード
- 3.2µA 出荷モード、ボタン・プレス・ウェイク付き
- 4µA バッテリ単独モード
- 45µA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
- 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
- フォルト保護機能内蔵
- 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
- バッテリ低電圧保護 (VBUVLO)
- バッテリ短絡保護 (BATSC)
- バッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 入力電流制限保護 (ILIM)
- サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
- バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
- ウォッチドッグおよび安全タイマ・フォルト
- システム短絡保護
- システム過電圧保護
BQ21080 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスが必要ないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 800mA の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。
The battery is charged using a standard Li-ion or LiFePO4 charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage. Thermal regulation provides the maximum charge current while managing the device temperature. The charger is also optimized for battery to battery charging with 3-V minimum input voltage operation and can withstand 25-V absolute maximum line transients. The device integrates a single push-button input and reset circuitry to reduce the total solution footprint.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25180EVM — BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。