BQ25180EVM

BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板

BQ25180EVM

購入

概要

BQ25180EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25180 デバイスを評価できます。BQ25180 デバイスは、ウェアラブル・デバイス用途で最も一般的な以下の機能を統合した統合型バッテリ充電管理 IC です。リニア・チャージャ、レギュレーション済み出力、タイマ搭載の手動リセット機能、シップ・モード、シャットダウン・モード、高度なパワー・パス。動作時とシャットダウン時の静止電流 (IQ) が小さいので、バッテリ動作時間を最大化できます。このデバイスは、5mA ~ 1,000mA の充電電流と、3.5V ~ 4.65V のバッテリ・レギュレーションをサポートします。入力電流制限、充電電流、レギュレーション済み SYS 出力、その他のパラメータは、I2C インターフェイス経由でプログラマブル (設定可能) です。バッテリを充電するために、標準的なリチウムイオン充電プロファイルを使用し、プリチャージ、定電流、定電圧という 3 つのフェーズを実行します。また、このデバイスの特長は、ピン数が少なく、PCB (プリント基板) 製造プロセスの低コスト化に貢献することです。

特長
  • フルに構成可能な 1A リニア・バッテリ・チャージャ
  • バッテリまたはアダプタのどちらかからシステムへの電力供給に適した高度なパワー・パス
  • 低静止電流 (IQ) シップ・モードにより、保管期間を延長
  • 0.5% の高精度バッテリ電圧レギュレーション
  • プッシュ・ボタンに適した複数のウェーク・タイマ
バッテリ・チャージャ IC
BQ21080 レギュレーション済みパワー・パス搭載、WCSP パッケージ、800mA、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル・リニア・チャージャ BQ25180 レギュレーション済みパワー・パス搭載、WCSP パッケージ、1A、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル・リニア・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25180EVM — BQ25180 パワー・パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン・チャージャの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) 2022年 2月 1日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TI-CHARGER-GUI USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ