BQ21088
- 1A リニア バッテリ チャージャ
-
バッテリ間充電と USB アダプタ用の入力動作電圧範囲:3.0V~5.5V
- バッテリ レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻み、精度 0.5% で設定可能
- リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池をサポート
- 5mA ~ 1A の設定可能な高速充電電流
- 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
- 最大 3A の放電電流で高いシステム負荷に対応
- JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
-
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー パス管理
- バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~ 4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
- ハイ インピーダンス入力ソース用のバッテリ トラッキング入力電圧ダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
- 非常に低い静止電流
- バッテリ単独モードで 4µA
- 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ モード)
- 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
- フォルト保護機能内蔵
- 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
- バッテリ短絡保護 (BATSC)
- バッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 入力電流制限保護 (ILIM)
- サーマル レギュレーション (TREG) およびサーマル シャットダウン (TSHUT)
- バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
- ウォッチドッグおよび安全タイマ フォルト
BQ21088 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、製造に HDI PCB プロセスを必要せず、PCB コストを削減可能な 8 ボール チップスケール パッケージ、供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。
バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ21088EVM — BQ21088 評価基板
BQ21088 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ21088 デバイスを評価できます。BQ21088 デバイスは、ウェアラブル デバイス用途で最も一般的な以下の機能を統合した統合型バッテリ充電管理 IC です。リニア チャージャ、レギュレーション済み出力、タイマ搭載の手動リセット機能、シップ モード、シャットダウン モード、高度なパワー パス。動作時およびシャットダウン時の静止電流 (IQ) が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。この評価基板 (EVM) は最大 1A の充電電流と最大 3A の SYS 電流をサポートしています。デバイスのプッシュ (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。