BQ21088EVM

BQ21088 の評価基板

BQ21088EVM

購入

概要

BQ21088 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ21088 デバイスを評価できます。BQ21088 デバイスは、ウェアラブル デバイス用途で最も一般的な以下の機能を統合した統合型バッテリ充電管理 IC です。リニア チャージャ、レギュレーション済み出力、タイマ搭載の手動リセット機能、シップ モード、シャットダウン モード、高度なパワー パス。動作時およびシャットダウン時の静止電流 (IQ) が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。この評価基板 (EVM) は最大 1A の充電電流と最大 3A の SYS 電流をサポートしています。デバイスのプッシュ ボタン機能を評価するための外部 MR (手動リセット) や、TS (サーミスタ) 機能を評価するための TS ポテンショメータ回路と、I2C インターフェイス機能に対応する USB2ANY ポートを搭載しています。また、デジタル プルアップを実現するための 1 個のディスクリート LDO レギュレータと、構成を行うための複数のジャンパも搭載しています。

特長
  • 包括的に構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
  • バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
  • 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モードとシャットダウン モード
  • 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
  • プッシュ ボタンに適した複数のウェーク タイマ
  • ソーラーやハイ インピーダンス入力電力源との互換性
バッテリ・チャージャ IC
BQ21088 I2C, 1A single cell linear battery charger, 5V input, powerpath, ship mode and battery tracking
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ21088EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ21088 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ