BQ24050
- 充電
- 1% の充電電圧精度
- 10% の充電電流精度
- 最大入力電流制限として USB 100mA と 500mA をピン選択可能
- 終端とプリチャージのスレッショルドをプログラム可能
- 保護
- 入力定格 30V、6.6V の入力過電圧保護機能付き
- 入力電圧のダイナミックな電源管理
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護および ISET 短絡検出
- バッテリ NTC により JEITA 範囲全体で動作 - 低温時は ½ 高速充電電流、高温時は 4.06V
- 固定の 10 時間安全タイマ
- システム
- 自動入力ソース検出 (D+ ピン、D– ピン)
- デバイス・トランシーバ不要
- USB 対応
- サーミスタ付きバッテリ・パックがない場合の自動終端およびタイマ・ディスエーブル・モード (TTDM)
- ステータス表示 - 充電中/完了
- 小型 2mm × 2mm パッケージで供給
- 自動入力ソース検出 (D+ ピン、D– ピン)
BQ2405x シリーズのデバイスは、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションを対象とした高集積リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・チャージャ・デバイスです。これらのデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。
BQ2405x には、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ2405x 1-A、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ、自動アダプタおよび USB 検出機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 |
アプリケーション・ノート | BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions | 2019年 2月 25日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio | 2012年 11月 29日 | ||||
Analog Design Journal | 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | Charging a three-cell nickel-based battery pack with a Li-Ion charger | 2012年 4月 26日 | ||||
その他の技術資料 | Журнал по применению аналоговых компонентов 1 кв. 2010 | 2010年 9月 23日 | ||||
Analog Design Journal | JEITA 準拠の Li イオン・バッテリ・チャージャ・ソリューション | 2010年 1月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG | 2009年 9月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24050EVM — BQ24050 評価モジュール: 0.8A、シングル入力、単セル、リチウムイオン・バッテリー・チャージャ
0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger
The bq2405x series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted atspace-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2405x has a single power output that charges the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。