BQ24050EVM

BQ24050 評価モジュール: 0.8A、シングル入力、単セル、リチウムイオン・バッテリー・チャージャ

BQ24050EVM

購入

概要

0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

The bq2405x series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted atspace-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2405x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. The bq24050/2/5 have an integrated USB detect routine that looks for an USB connection on power-up and initially sets the charge input control to either the programmed ISET level, if an adaptor is detected, or to USB100 mode if an USB port is detected. This aides in a faster charge if the battery is discharged and the USB device transceiver is not powered and an adaptor is connected. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded. The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq24050/2/5. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24050 AC/USB 自動検出機能搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24050EVM — BQ24050 評価モジュール: 0.8A、シングル入力、単セル、リチウムイオン・バッテリー・チャージャ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 2009年 9月 29日
データシート BQ2405x 1-A、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ、自動アダプタおよび USB 検出機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 6月 14日
証明書 BQ24050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ