データシート
BQ24095
- 充電
- 1% の充電電圧精度
- 10% の充電電流精度
- 最大入力電流制限として USB 100mA と 500mA をピン選択可能
- 終端とプリチャージのスレッショルドをプログラム可能
- 保護
- 6.6V の過電圧保護
- 入力電圧のダイナミックな電源管理
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護および ISET 短絡検出
- バッテリ NTC により JEITA 範囲全体で動作 - 低温時は ½ 高速充電電流、高温時は 4.06V、BQ092/3
- 固定の 10 時間安全タイマ
- システム
- サーミスタ付きバッテリ・パックがない場合の自動終端およびタイマ・ディスエーブル・モード (TTDM)
- ステータス表示 - 充電中/完了
- 小型 10 ピン MSOP パッケージで供給
BQ2409x シリーズのデバイスは、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションを対象とした高集積リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・チャージャ・デバイスです。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。
BQ2409x には、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均システム負荷によって 10 時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の電力段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流スレッショルドは、外部抵抗を介してプログラムできます。高速充電電流値も外部抵抗を介してプログラムできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ2409x 1A、単一入力、単一セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 |
| 製品概要 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Building your own Battery Simulator | 2013年 10月 14日 | ||||
| 製品概要 | Power Bank Charger ICs | 2013年 2月 25日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . | 2012年 12月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00043 — 1 A、1 入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、ISET ピンに接続した 1 個の抵抗を使用してプログラムすることにより、最大 1000mA の連続電流をバッテリ出力に供給することができます。工場出荷時には約 540mA にプログラムされています。ISET2 ピンを使用して選択できる USB 電流制限モードは、電流を最大 500mA (同ピンがロジック・ハイの場合) または 100mA (浮動あるいは高インピーダンスの場合) に制限します。ISET2 ピンをローに設定すると、ISET 抵抗を使用して充電電流をプログラムすることになります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。