TIDA-00043

1 A、1 入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン

TIDA-00043

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、ISET ピンに接続した 1 個の抵抗を使用してプログラムすることにより、最大 1000mA の連続電流をバッテリ出力に供給することができます。工場出荷時には約 540mA にプログラムされています。ISET2 ピンを使用して選択できる USB 電流制限モードは、電流を最大 500mA (同ピンがロジック・ハイの場合) または 100mA (浮動あるいは高インピーダンスの場合) に制限します。ISET2 ピンをローに設定すると、ISET 抵抗を使用して充電電流をプログラムすることになります。

特長
  • 直列接続セルの数:1S
  • 最大入力電圧:12V
  • 最大充電電流:1A
  • リニア・トポロジー
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU097.PDF (287 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR066.PDF (72 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR068.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU098.PDF (104 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ・チャージャ IC

BQ2409010kΩ の NTC、1 セル、1A、リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24091100kΩ の NTC、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24092JEITA 規定範囲全体での動作に対応、10kΩ の NTC、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24093JEITA 規定範囲全体での動作に対応、100kΩ の NTC、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ240951 セル、1A、シングル入力、シングル セル、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00043 Test Results 2013年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ