製品詳細

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 56 9.5659 mm² 3.31 x 2.89
  • あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 2s バッテリの充電に最適化された効率:9V 入力で 96.5%、15V 入力で 94.5% (ICHG = 3A)
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス・マネージメント機能
  • 柔軟性の高い自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 30µA (標準値、バッテリのみで動作する場合)
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧レギュレーション (2s バッテリ)
    • ±10% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 56 ピン、2.9mm × 3.3mm WCSP
  • あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 2s バッテリの充電に最適化された効率:9V 入力で 96.5%、15V 入力で 94.5% (ICHG = 3A)
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス・マネージメント機能
  • 柔軟性の高い自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 30µA (標準値、バッテリのみで動作する場合)
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧レギュレーション (2s バッテリ)
    • ±10% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 56 ピン、2.9mm × 3.3mm WCSP

BQ24179 は、1~4 セルのリチウムイオン・バッテリとリチウムポリマ・バッテリのための完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。

システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは Narrow VDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。

この充電器は NVDC パワー・パス・マネージメントをサポートしています。この機能を使うと、システム電圧はバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートされますが、最小システム電圧を下回ることはありません。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、入力電源の過負荷とシステムの故障を防止します。

本デバイスは、レガシー USB アダプタから高電圧 USB PD アダプタ、従来型バレル・アダプタまで、幅広い入力電源からバッテリを充電します。 この充電器は、ホスト制御によらず、入力電圧とバッテリ電圧に基づいて降圧、昇圧、昇降圧のいずれかの構成にコンバータを自動的に設定します。デュアル入力電源セレクタは、2 つの異なる入力電源から供給される電力を管理します。入力の選択は、I2C を介してホストが制御することで行われ、デフォルトではプライマリ入力として電源 #1 (VAC1)、セカンダリ入力として電源 #2 (VAC2) が選択されます。

可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、本デバイスは D+/D- ハンドシェイク機能を備えています。 入力電流 / 電圧レギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 電力供給 (PD) 仕様に準拠しています。また、入力電流オプティマイザ (ICO) を使うと、未知の入力源の最大電力点を検出できます。

I2C ホスト制御充電モード以外に、この充電器は自律充電モードもサポートしています。電源投入後、充電はデフォルトのレジスタ設定を使って有効化されます。本デバイスは、ソフトウェアがまったく関与しなくても充電サイクルを完了できます。本デバイスは、各段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリ電圧を検出しバッテリを充電します。定電圧フェーズにおいて、充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定された制限値 (終了電流) を下回ると、充電器は自動的に停止します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリ温度の NTC サーミスタ監視、トリクル充電、予備充電および高速充電タイマ、バッテリと入力の過電圧 / 過電流保護など、バッテリ充電とシステム動作のための各種安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度がプログラム可能なスレッショルドを超えると充電電流が低減されます。本デバイスの STAT 出力は、充電ステータスとすべてのフォルト状態を報告します。 PG 出力は、良好な電源が存在するかどうかを示します。フォルトが発生すると、INT ピンにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VAC、VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) も搭載されています。

本デバイスは 56 ピンの 2.9mm × 3.3mm WCSP パッケージで供給されます。

BQ24179 は、1~4 セルのリチウムイオン・バッテリとリチウムポリマ・バッテリのための完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。

システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは Narrow VDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。

この充電器は NVDC パワー・パス・マネージメントをサポートしています。この機能を使うと、システム電圧はバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートされますが、最小システム電圧を下回ることはありません。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、入力電源の過負荷とシステムの故障を防止します。

本デバイスは、レガシー USB アダプタから高電圧 USB PD アダプタ、従来型バレル・アダプタまで、幅広い入力電源からバッテリを充電します。 この充電器は、ホスト制御によらず、入力電圧とバッテリ電圧に基づいて降圧、昇圧、昇降圧のいずれかの構成にコンバータを自動的に設定します。デュアル入力電源セレクタは、2 つの異なる入力電源から供給される電力を管理します。入力の選択は、I2C を介してホストが制御することで行われ、デフォルトではプライマリ入力として電源 #1 (VAC1)、セカンダリ入力として電源 #2 (VAC2) が選択されます。

可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、本デバイスは D+/D- ハンドシェイク機能を備えています。 入力電流 / 電圧レギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 電力供給 (PD) 仕様に準拠しています。また、入力電流オプティマイザ (ICO) を使うと、未知の入力源の最大電力点を検出できます。

I2C ホスト制御充電モード以外に、この充電器は自律充電モードもサポートしています。電源投入後、充電はデフォルトのレジスタ設定を使って有効化されます。本デバイスは、ソフトウェアがまったく関与しなくても充電サイクルを完了できます。本デバイスは、各段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリ電圧を検出しバッテリを充電します。定電圧フェーズにおいて、充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定された制限値 (終了電流) を下回ると、充電器は自動的に停止します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリ温度の NTC サーミスタ監視、トリクル充電、予備充電および高速充電タイマ、バッテリと入力の過電圧 / 過電流保護など、バッテリ充電とシステム動作のための各種安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度がプログラム可能なスレッショルドを超えると充電電流が低減されます。本デバイスの STAT 出力は、充電ステータスとすべてのフォルト状態を報告します。 PG 出力は、良好な電源が存在するかどうかを示します。フォルトが発生すると、INT ピンにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VAC、VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) も搭載されています。

本デバイスは 56 ピンの 2.9mm × 3.3mm WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24179 デュアル入力セレクタ付き、I2C 制御、1~4 セル、5A 昇降圧バッテリ・チャージャ データシート 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 26日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25790EVM — BQ25790EVM

BQ25790EVM は、BQ25790 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。BQ25790 は、統合型のスイッチ・モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 ~ 4 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリを意図しています。このチャージャは、Narrow VDC (NVDC、狭い入力電源電圧範囲) アーキテクチャを採用しており、バッテリが完全に放電した状態であっても、最小出力電圧値でシステムのレギュレーションを実現できます。BQ25790 は、USB 入力電源検出機能、デュアル入力電源選択機能、USB OTG (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ