BQ25790EVM

BQ25790EVM

BQ25790EVM

購入

概要

BQ25790EVM は、BQ25790 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。BQ25790 は、統合型のスイッチ・モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 ~ 4 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリを意図しています。このチャージャは、Narrow VDC (NVDC、狭い入力電源電圧範囲) アーキテクチャを採用しており、バッテリが完全に放電した状態であっても、最小出力電圧値でシステムのレギュレーションを実現できます。BQ25790 は、USB 入力電源検出機能、デュアル入力電源選択機能、USB OTG サポート、統合型の 16 ビット・マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を搭載しており、包括的な充電ソリューションとして活用できます。

特長
  • 1 ~ 4 直列のバッテリ構成に対応した同期スイッチ・モード昇降圧チャージャであり、10mA の分解能で最大 5A の充電に対応
  • 3.6V ~ 24V の広い入力電源電圧範囲に対応し、MPPT (最大電力点追従制御)、USB 自動検出、USB PD、ワイヤレス入力の各機能を搭載
  • デュアル入力電源セレクタを採用し、双方向のブロッキング N チャネル FET を駆動可能
  • バッテリを電源とする USB ポートへの電力供給に対応し (USB OTG)、10mV の分解能で 2.8V ~ 22V の OTG 出力電圧を供給
  • バッテリのみの動作時に 5μA 未満の小さいバッテリ静止電流、チャージャ・シャットダウン・モードで 1μA 未満の電流を実現
  • この回路設計はテスト済みで、GUI とユーザーズ・ガイドが公開済み
バッテリ・チャージャ IC
BQ24179 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV760 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25790EVM — BQ25790EVM

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25790 Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2023年 7月 20日
データシート BQ25790 デュアル入力、I2C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧バッテリ・チャージャ データシート 2020年 6月 3日
証明書 BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ