BQ24382

アクティブ

過電圧/過電流保護 IC、およびリチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC、LDO モード/10.5V OVP付

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Charger Front-End Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features LDO output, Overcurrent protection, Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD) Operating current (typ) (µA) 300 Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Overvoltage protection 10.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.35 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.35
Function Charger Front-End Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features LDO output, Overcurrent protection, Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD) Operating current (typ) (µA) 300 Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Overvoltage protection 10.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.35 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.35
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq2438x Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC With LDO Mode データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 8月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ