BQ25125
- 1 回の充電によるシステム動作時間を延長
- 300mA の可変降圧レギュレータ (デフォルト 1.8V)
- 降圧コンバータが有効な状態 (無負荷) での Iq:700nA (標準値)
- 可変の負荷スイッチまたは 100mA LDO 出力 (デフォルト 1.8V)
- 最大 300mA の充電電流により高速充電
- 精度 0.5% のバッテリ電圧レギュレーション (3.6V~4.65V まで 10mV 刻みで設定可能)
- 終了電流を最小 500µA に設定可能
- シンプルな電圧ベースのバッテリ監視
- ウォッチドッグ・タイマがデフォルトで有効
- VDPPM ループ無効
- 低電圧充電に対応するため VINDPM がデフォルトで無効
- 占有面積が小さい高集積ソリューション
- 2.5mm × 2.5mm の WCSP パッケージと 6 個の外付け部品による最小のソリューション
- 押しボタンによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット
- システム電源およびバッテリ充電用の電力パス管理
- 電力パス管理により 50nA 未満のシップモード・バッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
- バッテリ充電は 3.4V~5.5VIN で動作 (5.5V OVP / 20V 耐圧)
- 入力電流制限、充電電流、終了電流、ステータス出力用の専用ピン
- I2C 通信制御
- 充電電圧および電流
- 終了スレッショルド
- 入力電流制限
- VINDPM スレッショルド
- タイマ・オプション
- 負荷スイッチ制御
- フォルトとステータスのための割り込みの制御
- システム出力電圧の調整
- LDO 出力電圧の調整
- 安全関連認証:
- TUV IEC 62368-1 認証
BQ25125 は、リニア・チャージャ、安定化出力、負荷スイッチ、タイマ付きの手動リセット、バッテリ電圧モニタなど、ウェアラブル・デバイスに最も一般的な機能を内蔵した高集積バッテリ充電管理 IC です。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 IQ スイッチャーで、DCS™ 制御を使用して、最小 10µA の負荷電流まで軽負荷時の効率を維持します。
動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I2C インターフェイスからプログラム可能です。
バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。電圧ベースの JEITA 互換バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視し、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。充電器は 5V USB 入力用に最適化されており、20V 耐圧で、ライン過渡電圧に耐えられます。降圧コンバータは入力またはバッテリから駆動されます。バッテリのみのモードでは、デバイスは最高 4.65V のバッテリから駆動できます。
可変の負荷スイッチにより、使用頻度の低いデバイスを切断し、システムを最適化できます。タイマ付きのマニュアル・リセットにより、ウェイクアップおよびリセットを最適化する各種の構成オプションを使用できます。シンプルな電圧ベースのモニタにより、プログラミングされた V(BATREG) の 60% から 100% まで 2% 刻みのバッテリ・レベル情報がホストに提供されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25125 ウェアラブル / IoT 向け、低静止電流 (IQ)、高集積バッテリ充電管理ソリューション データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 20日 |
技術記事 | 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Implementing 2-V Charge Inhibition | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 | |||
ホワイト・ペーパー | 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
ホワイト・ペーパー | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
ホワイト・ペーパー | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | BQ2512x Frequently Asked Questions | 2021年 11月 22日 | ||||
技術記事 | When to use rechargeable batteries in small battery applications | PDF | HTML | 2019年 10月 1日 | |||
技術記事 | Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design | PDF | HTML | 2019年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25120AEVM — ウェアラブル / ヒアラブル向け 700nA 低静止電流(Iq)、高集積バッテリ充電マネージメントの評価モジュール
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。