BQ25308

アクティブ

枯渇したバッテリへの充電禁止機能搭載、スタンドアロン、1 セル、17V、3A、バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • スタンドアロン チャージャと構成が容易
  • 高効率 1.2MHz 同期整流スイッチ モード降圧チャージャ
    • 1 セル バッテリの場合 5V 入力から 2A で 92.5% の充電効率
    • 1 セル バッテリの場合 9V 入力から 2A で 91.8% の充電効率
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 4.1V~17Vの入力電圧範囲に対応し、入力電圧の絶対最大定格は 28V
    • 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
  • 高集積
    • 逆方向ブロッキングと同期スイッチング MOSFET を内蔵
    • 内部入力および充電電流センス
    • ループ補償内蔵
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 3.6V/4.05V/4.15V/4.2V の充電電圧
  • 3.0A の最大高速充電電流
  • 4.5V VBAT で 200nA の低バッテリ リーク電流
  • IC ディセーブル モードで 4.25µA の VBUS 消費電流
  • 120℃での充電電流の熱レギュレーション
  • プリチャージ電流:高速充電電流の 10%
  • 終了電流:高速充電電流の 10%
  • 充電精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • デッド バッテリ状況での充電を無効化
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)
    • バッテリ過充電保護
    • プリチャージおよび高速充電用の安全タイマ
    • 電流設定ピン ICHG が断線または短絡している場合、充電はディスエーブルになります
    • 低温 / 高温バッテリ温度保護
    • STAT ピンでの異常検出出力
  • WQFN 3x3-16 パッケージで供給
  • スタンドアロン チャージャと構成が容易
  • 高効率 1.2MHz 同期整流スイッチ モード降圧チャージャ
    • 1 セル バッテリの場合 5V 入力から 2A で 92.5% の充電効率
    • 1 セル バッテリの場合 9V 入力から 2A で 91.8% の充電効率
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 4.1V~17Vの入力電圧範囲に対応し、入力電圧の絶対最大定格は 28V
    • 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
  • 高集積
    • 逆方向ブロッキングと同期スイッチング MOSFET を内蔵
    • 内部入力および充電電流センス
    • ループ補償内蔵
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 3.6V/4.05V/4.15V/4.2V の充電電圧
  • 3.0A の最大高速充電電流
  • 4.5V VBAT で 200nA の低バッテリ リーク電流
  • IC ディセーブル モードで 4.25µA の VBUS 消費電流
  • 120℃での充電電流の熱レギュレーション
  • プリチャージ電流:高速充電電流の 10%
  • 終了電流:高速充電電流の 10%
  • 充電精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • デッド バッテリ状況での充電を無効化
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)
    • バッテリ過充電保護
    • プリチャージおよび高速充電用の安全タイマ
    • 電流設定ピン ICHG が断線または短絡している場合、充電はディスエーブルになります
    • 低温 / 高温バッテリ温度保護
    • STAT ピンでの異常検出出力
  • WQFN 3x3-16 パッケージで供給

BQ25308 は、1 セル リチウムイオン、リチウムポリマ、および LiFePO4 バッテリ用の高集積スタンドアロン スイッチモード バッテリ チャージャです。BQ25308 は、4.1V~17V の入力電圧と、3A の高速充電電流をサポートします。このデバイスには電流センシング トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル デバイスの保管時間を最大化します。BQ25308 は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。

BQ25308 は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル セル バッテリを充電できます。BQ25308 は、シングル セル 1S バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大限の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。本デバイスは、デッド バッテリの充電を完全に禁止する安全機能も備えています。

BQ25308 は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド ゲート ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。BQ25308 の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。BQ25308 は起動時に充電電圧設定を検出し、4 つの段階 (バッテリ短絡、プリコンディショニング、定電流、定電圧) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、充電電流設定ピン ICHG が誤って断線または GND へ短絡した場合に保護されます。サーマル レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。

STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。BQ25308 は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

BQ25308 は、1 セル リチウムイオン、リチウムポリマ、および LiFePO4 バッテリ用の高集積スタンドアロン スイッチモード バッテリ チャージャです。BQ25308 は、4.1V~17V の入力電圧と、3A の高速充電電流をサポートします。このデバイスには電流センシング トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル デバイスの保管時間を最大化します。BQ25308 は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。

BQ25308 は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル セル バッテリを充電できます。BQ25308 は、シングル セル 1S バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大限の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。本デバイスは、デッド バッテリの充電を完全に禁止する安全機能も備えています。

BQ25308 は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド ゲート ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。BQ25308 の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。BQ25308 は起動時に充電電圧設定を検出し、4 つの段階 (バッテリ短絡、プリコンディショニング、定電流、定電圧) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、充電電流設定ピン ICHG が誤って断線または GND へ短絡した場合に保護されます。サーマル レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。

STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。BQ25308 は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25308 スタンドアロン 1 セル、 17V 、 3.0A バッテリチャージャ 、デッドバッテリ充電禁止機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
アプリケーション概要 デッド バッテリ充電安全 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 17日
証明書 BQ25308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25308EVM — BQ25308 評価基板

BQ25308 評価基板 (EVM) は包括的なチャージャ モジュールであり、これを使用すると、BQ25308 デバイスを評価できます。このデバイスは、1 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian