BQ25308EVM
BQ25308 の評価基板
BQ25308EVM
概要
BQ25308 評価基板 (EVM) は、BQ25308 デバイスの評価に使用できる包括的なチャージャ モジュールです。このデバイスは、1 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャです。
特長
- 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
- 入力アダプタに対応する単一入力
- 入力電圧ベースの動的電力管理 (VINDPM)
- この回路設計はテスト済みであり、ユーザー ガイドとサンプルのテスト構成が付属
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25308 Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 | |||
証明書 | BQ25308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 5日 |