データシート
BQ25619
- ウェアラブル アクセサリをアダプタまたはバッテリから充電するためのシングル チップ ソリューション
- 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ モード降圧チャージャ
- 0.5A で 95.5%、1A で 94.5% の充電効率
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション (10mV 刻み)
- 充電電圧、電流、温度のスレッショルドの JEITA プロファイルを I2C でプログラム可能
- 高精度の小さな終了電流、20mA±10mA
- 2.5 x 2.0 x 1.0mm3 の小さなインダクタ フォーム ファクタ
- 4.6V~5.15V の可変出力電圧による昇圧モード動作
- 1A 出力で 94% の昇圧効率
- 充電モードと昇圧モードを切り換えるための制御回路を内蔵
- PMID_GOOD ピンにより外部 PMOS FET を制御しフォルト条件から保護
- USB 入力、高電圧アダプタ、ワイヤレス電源をサポートするシングル入力
- 4V~13.5V の入力電圧範囲に対応し、入力の絶対最大定格は 22V
- I2C (100mA~3.2A、100mA 刻み) により入力電流制限値 (IINDPM) をプログラム可能
- 最高 5.4V の入力電圧制限値 (VINDPM) による最大電力トラッキング
- VINDPM スレッショルド がバッテリ電圧に自動的に追従
- Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
- I2C を使用した柔軟な構成と自律的充電によるシステム性能の最適化
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- RDSON が低い 19.5mΩ の BATFET により、充電損失を最小化し、バッテリ動作時間を延長
- 出荷モード用の BATFET 制御、およびアダプタあり / なしでの完全なシステム リセット
- 出荷モードで 7µA の低いバッテリ リーク電流
- システム スタンバイ状態で 9.5µA の低いバッテリ リーク電流
- 高精度のバッテリ充電プロファイル
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- リモート バッテリ センシングによる高速充電
- バッテリを完全に充電するためのプログラム可能なトップオフ タイマ
- 安全関連認証:
- IEC 62368-1 CB 認証
BQ25618/619 は、充電、昇圧コンバータ、電圧保護の機能を 1 つのデバイスに統合しています。業界で最も終了電流が小さい本デバイスをスイッチング充電器として使用すると、ウェアラブル デバイスをバッテリの最大容量まで充電できます。BQ25618/619 のクラス最小の静止電流はバッテリのリーク電流を最小 6µA (シップ モード) に低減します。そのため、バッテリのエネルギーを節約し、デバイスの保存可能期間を倍増させることができます。BQ25619 は、レイアウトが簡単な 4mm × 4mm の QFN パッケージで供給されます。BQ25618 は、スペースの制約が厳しい設計に適した 2.0mm × 2.4mm WCSP パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25618/619 20mA 終了および 1A 昇圧機能搭載、I2C 制御、1 セル、1.5A バッテリ チャージャ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 3月 12日 |
| アプリケーション・ノート | 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | |
| アプリケーション・ノート | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
| 技術記事 | Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers | PDF | HTML | 2020年 8月 10日 | |||
| 技術記事 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Design Tiny, Long-Lasting, and Safe Battery Products With Switching Charg | 2019年 8月 29日 | ||||
| 技術記事 | Overcoming design challenges for low quiescent current in small, battery-powered d | PDF | HTML | 2019年 8月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25619EVM — パワーパス搭載、1.2A 電流増幅動作、I2C 制御、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25619 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25619 デバイスを評価できます。これは、低消費電力のポータブル設計の外付けバッテリ アプリケーション向けに最適化された 3A シングル セル バッテリ チャージャです。OTG (USB On-The-Go) 対応の逆極性保護同期昇圧動作とフォワード降圧モード動作に対応しているので、ペリフェラル駆動側デバイスへの電力供給を制御できます。
ドライバまたはライブラリ
BQ256XXSW-LINUX — BQ256XX 対応 Linux ドライバ
この Linux ドライバは、I2C 制御で、バッテリ充電管理とシステムのパワー パス管理を実施する 1 セルのスイッチ モード IC である BQ256XX ファミリをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq256xx_charger.c
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。