BQ26100
- Provides authentication of battery packs through SHA-1 engine based HMAC
- 160-byte one-time programmable (OTP), 16-bytes EEPROM
- Internal time-base eliminates external crystal oscillator
- Low-power operating modes:
- Active: < 50 µA
- Sleep: 8 µA typical
- Single-wire SDQ interface
- Powers directly from the communication bus
- 6-lead VSON package
The bq26100 device provides a method to authenticate battery packs, ensuring that only packs manufactured by authorized sub-contractors are used in the end application. The security is achieved using the SHA-1 hash function inside the widely adopted keyed-hash message authentication code (HMAC) construction. A unique 128-bit key is stored in each bq26100 device, allowing the host to authenticate each pack.
The bq26100 device communicates to the system over a simple one-wire bi-directional serial interface. The 5-kbits/s SDQ bus interface reduces communications overhead in the external microcontroller. The bq26100 device also derives power over the SDQ bus line via an external capacitor.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq26100 SHA-1/HMAC-based security and authentication IC with an SDQ interface データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 2月 17日 | ||
| アプリケーション・ノート | Method to Enhance Authentication Security of BQ26100 | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | bq26100 Evaluation Software User's Guide (Rev. A) | 2013年 10月 4日 | ||||
| Analog Design Journal | Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps | 2009年 3月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Cell Impedance Track Gas Gauge for Novices | 2007年 6月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Implement SHA-1/HMAC Authentication for bq26100 (Rev. A) | 2006年 10月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ26100EVM — SHA-1/HMAC ベースのセキュリティ/認証 IC
The bq26100 provides a method to authenticate battery packs and other peripherals. The bq26100 uses a 128 bit unique device key and a 160 bit SHA-1/HMAC response to provide authentication. The device key is stored securely in each bq26100 device, allowing the host to authenticate each (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。