BQ29209-Q1

アクティブ

車載向け、自動セル バランシング機能搭載、2 セルのリチウムイオン バッテリ向け、OVP=4.30V、電圧保護機能

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 2 Number of series cells (min) 2 Features Cell balancing, External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 3 Vin (max) (V) 16 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.3
Rating Automotive Number of series cells (max) 2 Number of series cells (min) 2 Features Cell balancing, External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Function Protection Operating current (typ) (µA) 3 Vin (max) (V) 16 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.3
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 2 直列セルの 2 次保護
  • 外部イネーブル制御でセルの不均衡を自動修正
    • イネーブル ±30mV、ディセーブル 0mV のスレッショルド (標準値)
  • 外付けコンデンサで遅延タイマを制御
  • 外付け抵抗でセルのバランス電流を制御
  • 低消費電力:ICC < 3µA (標準値、VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 最大 15mA の電流を制御する内部セル平衡化
  • 外部セル平衡化モードをサポート
  • 高精度の過電圧保護:
    • TA = 0℃~60℃で ±25mV
  • 固定の過電圧保護スレッショルド: 4.30V
  • 小型の 8L DRB パッケージ
  • 機能安全対応
  • AEC Q100 グレード 2 で車載用認定済み
  • 2 直列セルの 2 次保護
  • 外部イネーブル制御でセルの不均衡を自動修正
    • イネーブル ±30mV、ディセーブル 0mV のスレッショルド (標準値)
  • 外付けコンデンサで遅延タイマを制御
  • 外付け抵抗でセルのバランス電流を制御
  • 低消費電力:ICC < 3µA (標準値、VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 最大 15mA の電流を制御する内部セル平衡化
  • 外部セル平衡化モードをサポート
  • 高精度の過電圧保護:
    • TA = 0℃~60℃で ±25mV
  • 固定の過電圧保護スレッショルド: 4.30V
  • 小型の 8L DRB パッケージ
  • 機能安全対応
  • AEC Q100 グレード 2 で車載用認定済み

BQ29209-Q1 デバイスは、過電圧を精度よく検出する回路とセルの不均衡を自動修正する機能を備えた 2 直列セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用 2 次過電圧保護 IC です。

2 直列セルのバッテリ・パック内の各セルの電圧が、出荷時にプログラムされた内部基準電圧と比較されます。いずれかのセルが過電圧条件に達した場合、OUT ピンが LOW 状態から HIGH 状態に変化します。

BQ29209-Q1 は、電圧に基づいてセルの不均衡を自動的に修正できます。平衡化は、セルの電圧差が 30mV (公称値) 以上になると起動し、0mV (公称値) になると停止します。セルの平衡化は、CB_EN ピンでイネーブル / ディセーブルできます。

BQ29209-Q1 デバイスは、過電圧を精度よく検出する回路とセルの不均衡を自動修正する機能を備えた 2 直列セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用 2 次過電圧保護 IC です。

2 直列セルのバッテリ・パック内の各セルの電圧が、出荷時にプログラムされた内部基準電圧と比較されます。いずれかのセルが過電圧条件に達した場合、OUT ピンが LOW 状態から HIGH 状態に変化します。

BQ29209-Q1 は、電圧に基づいてセルの不均衡を自動的に修正できます。平衡化は、セルの電圧差が 30mV (公称値) 以上になると起動し、0mV (公称値) になると停止します。セルの平衡化は、CB_EN ピンでイネーブル / ディセーブルできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ29209-Q1 2 直列セル・リチウムイオン・バッテリ用電圧保護 IC、自動セル平衡化機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 7月 6日
機能安全情報 BQ29209-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA 2020年 8月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian