BQ294504
- 2 次保護向けの 2 直列セルおよび 3 直列セル過電圧モニタ
- 固定プログラマブル遅延タイマ
- 固定 OVP スレッショルド
- 利用可能レンジ:3.85V~4.6V
- 固定 OVP 遅延の選択肢:4 秒または 6.5 秒
- 高精度の過電圧保護: ±10mV
- 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 6 ピン SON
BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ2945xy 2 直列および 3 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護 データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2022年 8月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033
The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点