BQ294502EVM-033

bq294502EVM-033

BQ294502EVM-033

購入

概要

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module includes one bq294502 IC, fuse blow circuitry, a fuse blow delay capacitor, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cells in a battery.

バッテリ・プロテクタ
BQ294502 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.35V OVP、過電圧保護デバイス BQ294504 過電圧保護、2直列/ 3直列セル・リチウムイオン・バッテリ用 BQ294506 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.38V OVP、過電圧保護デバイス BQ294512 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.40V OVP、過電圧保護デバイス BQ294522 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.45V OVP、過電圧保護デバイス BQ294524 過電圧保護、2直列/ 3直列セル・リチウムイオン・バッテリ用 BQ294532 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.50V OVP、過電圧保護デバイス BQ294533 2 直列 / 3 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護 BQ294534 2 個および 3 個の直列セルのリチウムイオン・バッテリ用の 4.55V 過電圧保護 (OVP) デバイス BQ294582 4.225V OVP、2 個の直列と 3 個の直列セルのリチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護回路 BQ294592 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.30V OVP、過電圧保護デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq294502 EVM User's Guide 2011年 11月 29日
データシート BQ2945xy 2 直列および 3 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護 データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 8月 22日
証明書 BQ294502EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ