BQ294533

アクティブ

2 直列 / 3 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護

製品詳細

Function Protection Number of series cells (min) 2, 3 Number of series cells (max) 3 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.49 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.51
Function Protection Number of series cells (min) 2, 3 Number of series cells (max) 3 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.49 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.51
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 2 次保護向けの 2 直列セルおよび 3 直列セル過電圧モニタ
  • 固定プログラマブル遅延タイマ
  • 固定 OVP スレッショルド
    • 利用可能レンジ:3.85V~4.6V
  • 固定 OVP 遅延の選択肢:4 秒または 6.5 秒
  • 高精度の過電圧保護: ±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 6 ピン SON
  • 2 次保護向けの 2 直列セルおよび 3 直列セル過電圧モニタ
  • 固定プログラマブル遅延タイマ
  • 固定 OVP スレッショルド
    • 利用可能レンジ:3.85V~4.6V
  • 固定 OVP 遅延の選択肢:4 秒または 6.5 秒
  • 高精度の過電圧保護: ±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 6 ピン SON

BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。

BQ2945xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。構成に基づき、2 セルまたは 3 セルのいずれかに過電圧条件が発生した場合、固定遅延の後に出力がトリガされます。過電圧条件が指定済み遅延タイマを満たした後、この出力は HIGH 状態にトリガされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ2947 アクティブ セルごとの電圧の高精度監視に最適、リチウムイオン保護機能 Effective 2-4s cell battery protector with wide range programmable thresholds, reduced power consumption, high accuracy and small solution size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2945xy 2 直列および 3 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護 データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 8月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ