データシート
BQ2982
- 電圧保護
- 過電圧 (OV):±10mV
- 低電圧 (UV):±20mV
- 電流保護:
- 充電時の過電流 (OCC):±1mV
- 放電時の過電流 (OCD):±1mV
- 放電時の短絡 (SCD):±5mV
- 温度保護
- 過熱 (OT)
- その他の機能:
- 最低 1mΩ の検知抵抗 (RSNS) をサポート
- ハイサイド保護
- 高 Vgs FET ドライブ
- 0V 充電(BQ2980 のみ)
- FET オーバーライド制御用の CTR ピンによりシステム リセット / シャットダウンを実現
- 外付け PTC サーミスタを使った第 2 の OT 保護を目的として CTR を構成可能
- 消費電流:
- 通常モード:4µA
- シャットダウン モード:0.1µA 以下
- パッケージ:
- 8pin X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
BQ298xx ファミリは、内蔵のチャージ ポンプ FET ドライバによって、1 シリーズ リチウムイオン / リチウムポリマー バッテリの使用時にハイサイドの 1 次バッテリ セルを保護し、セル電圧範囲全体で安定した Rdson を実現できます。システムの熱性能の向上に向けて、高精度な BQ298xx では最小 1mΩ の検知抵抗を使用できます。
またホスト制御により FET ドライバをオーバーライドするように BQ298xx デバイスの CTR ピンを構成し、システム・リセットまたはシャットダウン機能を実装することも可能です。あるいは、内蔵されているダイ温度センサに加えて、外付けの正温度係数 (PTC) サーミスタに接続するように CTR ピンを構成し、FET OT 保護を実現することもできます。BQ2980xx デバイスはゼロボルト (0V) 充電をサポートしていますが、BQ2982xx デバイスはこの機能を無効にしています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ298xx シングルセル リチウムイオン / リチウムポリマー バッテリの高速 / フラッシュ充電用、ハイサイド NFET ドライバ内蔵の電圧 / 電流 / 温度プロテクタ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2025年 5月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ2980EVM-883 — bq2980 シングルセル、ハイサイドプロテクタ評価基板
BQ2980EVM-883 評価基板 (EVM) を採用すると、BQ2980 ハイサイド プロテクタ ファミリを評価できます。BQ2980EVM-883 は、最大 8A の連続電流を使用する、高速充電かつ大電流のアプリケーションで BQ2980 ファミリの性能を実証します。BQ2980EVM-883 は、スマートフォン、ウェアラブル、外付けバッテリ、各種大電流アプリケーションなど、多様なアプリケーションの評価に最適です。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。