BQ41Z90

プレビュー

3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
HTQFP (PVP) 64 81 mm² 9 x 9
  • 3~16 直列セル アプリケーション向け、高集積バッテリパック マネージャ
    • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
    • 80V の耐性で、最大 16 個の直列セルを ADC 測定
    • ダイナミック Z-Track™ 残量測定アルゴリズムを搭載した高精度 SoC と SoH
    • 証明書ベースのセキュリティ保護されたフラッシュ メモリ
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 高精度の 18 ビット統合型、デルタ シグマ クーロン カウンタ
    • 入力変換とマルチプレクサを搭載した、高精度の 16 ビット デルタ シグマ
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 8 個の外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • 高速なターンオン時間とターンオフ時間を持つ強力なハイサイド NMOS FET 駆動
  • 事前充電および事前放電 NMOS FET ドライバ向けのチャージ ポンプ サポート
  • 個別のチャージャとシステム ポートが付属している、取り外し可能なバッテリの並列構成をサポート
  • セルあたりのバイパスが最大 50mA のセル バランシングをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとレコーダ
  • 複数のホスト通信をサポート:
    • I2C (最大 1MHz)
    • SMBus 3.2 (最大 1MHz)
  • 低静止電流動作のための複数の電力モード
  • SHA-1、SHA-2、または EC-KCDSA 認証による堅牢なバッテリ パックのセキュリティ
  • 3~16 直列セル アプリケーション向け、高集積バッテリパック マネージャ
    • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
    • 80V の耐性で、最大 16 個の直列セルを ADC 測定
    • ダイナミック Z-Track™ 残量測定アルゴリズムを搭載した高精度 SoC と SoH
    • 証明書ベースのセキュリティ保護されたフラッシュ メモリ
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 高精度の 18 ビット統合型、デルタ シグマ クーロン カウンタ
    • 入力変換とマルチプレクサを搭載した、高精度の 16 ビット デルタ シグマ
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 8 個の外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • 高速なターンオン時間とターンオフ時間を持つ強力なハイサイド NMOS FET 駆動
  • 事前充電および事前放電 NMOS FET ドライバ向けのチャージ ポンプ サポート
  • 個別のチャージャとシステム ポートが付属している、取り外し可能なバッテリの並列構成をサポート
  • セルあたりのバイパスが最大 50mA のセル バランシングをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとレコーダ
  • 複数のホスト通信をサポート:
    • I2C (最大 1MHz)
    • SMBus 3.2 (最大 1MHz)
  • 低静止電流動作のための複数の電力モード
  • SHA-1、SHA-2、または EC-KCDSA 認証による堅牢なバッテリ パックのセキュリティ

テキサス・インスツルメンツの BQ41Z90 は、リチウムイオン、LiFeP4、NiMH、およびリチウムポリマ バッテリ パックの 3~16 直列セルのためにフラッシュ プログラマブルな CPU、安全保護、楕円曲線暗号化 (ECC) 認証機能を提供する、統合型のバッテリ パック ベースのバッテリ パック マネージャ ソリューションです。

BQ41Z90 バッテリ パック マネージャは SMBus v3.2 または I2C 互換の インターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の 32 ビット プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、ペリフェラル IO アレイ、NMOS 保護 FET 駆動、SHA-1、SHA-2、EC-KCDSA 認証レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

テキサス・インスツルメンツの BQ41Z90 は、リチウムイオン、LiFeP4、NiMH、およびリチウムポリマ バッテリ パックの 3~16 直列セルのためにフラッシュ プログラマブルな CPU、安全保護、楕円曲線暗号化 (ECC) 認証機能を提供する、統合型のバッテリ パック ベースのバッテリ パック マネージャ ソリューションです。

BQ41Z90 バッテリ パック マネージャは SMBus v3.2 または I2C 互換の インターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の 32 ビット プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、ペリフェラル IO アレイ、NMOS 保護 FET 駆動、SHA-1、SHA-2、EC-KCDSA 認証レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ41Z90 高集積 3~16 セル バッテリ残量計、IT-DZT アルゴリズムおよび ECC 認証機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 16日
アプリケーション・ノート Dynamic Z-Track™ テクノロジー:動的負荷アプリケーション向け の高度なバッテリ残量計アルゴリズム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
技術記事 「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技術記事 バッテリ精度の再定義:Dynamic Z-Track™ アルゴリズムでは予 測困難なバッテリ負荷をどのように予測するか PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技術記事 배터리 정확도 재정의: Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 추정하기 어려운 배터리 부하를 추정하는 방법 PDF | HTML 2025年 8月 13日
製品概要 Industry-First Fully Integrated 3-16S Battery Fuel Gauge, Monitor, and Protector, with Dynamic Z-Track PDF | HTML 2025年 3月 7日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ41z90 Technical Reference Manual 2024年 9月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ファームウェア

BQ41Z90-FW BQ41Z90 device firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PVP) 64 Ultra Librarian