BQ78PL116

アクティブ

PowerPump セル・バランシング・テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ40Z80 アクティブ Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ SHA-1 authentication, TURBO mode 2.0, black box recorder, adaptive charging

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 1000 Battery capacity (max) (mAh) 32767 Implementation Pack External capacity indication EPD, LCD Features Coulomb Counter Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 1000 Battery capacity (max) (mAh) 32767 Implementation Pack External capacity indication EPD, LCD Features Coulomb Counter Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 3~16個の直列セルからなるバッテリ・システムの管理 用に設計されたbq78PL116
    • LCDおよび電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)を サポート
    • 11A、26A、または110Aの動作電流を設定可能
  • 直列セル数が4個を超えるシステムでは、外部に bq76PL102デュアル・セル・モニタが必要
  • SmartSafety機能:
    • 保護:最適なセル管理
    • 診断:セルの問題検知を強化
    • フェイルセーフ:事象の前兆を検出
  • すべての重要なセル特性に対する変化率検出:
    • インピーダンス
    • セル温度
  • PowerPumpテクノロジーにより、あらゆる動作条件 においてセル間で効率的に電荷を転送し、実行時間 およびセル寿命を延長
    • ユーザ設定可能なPowerPumpセル・バランシン グ・モードを搭載
  • 高分解能の18ビット・デルタ・シグマ・クーロン・カウンタ により、精密な電荷フロー測定と容量測定が可能
  • 複数の独立したΔ-Σ ADC:セル毎に1つの電圧用、さ らに温度、電流、安全用
  • パック電流および個々のセル電圧を同時に同期して 測定
  • 超低消費電力
    • 400µA未満(アクティブ)、185µA未満(スタン バイ)、85µA未満(出荷)、1µA未満(低電圧 シャットダウン)
  • 最大4個のセンサによる正確で高度なセル/MOSFET 温度監視
  • パック保護回路のフェイルセーフ動作:最大3個のパ ワーMOSFET、および1個の2次安全出力(ヒューズ)
  • 完全にプログラミング可能な電圧、電流、バランス、 および温度保護機能
  • 補助MOSFET制御用の外部入力
  • SMBus経由でスマート・バッテリ・システム1.1に準拠
  • 3~16個の直列セルからなるバッテリ・システムの管理 用に設計されたbq78PL116
    • LCDおよび電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)を サポート
    • 11A、26A、または110Aの動作電流を設定可能
  • 直列セル数が4個を超えるシステムでは、外部に bq76PL102デュアル・セル・モニタが必要
  • SmartSafety機能:
    • 保護:最適なセル管理
    • 診断:セルの問題検知を強化
    • フェイルセーフ:事象の前兆を検出
  • すべての重要なセル特性に対する変化率検出:
    • インピーダンス
    • セル温度
  • PowerPumpテクノロジーにより、あらゆる動作条件 においてセル間で効率的に電荷を転送し、実行時間 およびセル寿命を延長
    • ユーザ設定可能なPowerPumpセル・バランシン グ・モードを搭載
  • 高分解能の18ビット・デルタ・シグマ・クーロン・カウンタ により、精密な電荷フロー測定と容量測定が可能
  • 複数の独立したΔ-Σ ADC:セル毎に1つの電圧用、さ らに温度、電流、安全用
  • パック電流および個々のセル電圧を同時に同期して 測定
  • 超低消費電力
    • 400µA未満(アクティブ)、185µA未満(スタン バイ)、85µA未満(出荷)、1µA未満(低電圧 シャットダウン)
  • 最大4個のセンサによる正確で高度なセル/MOSFET 温度監視
  • パック保護回路のフェイルセーフ動作:最大3個のパ ワーMOSFET、および1個の2次安全出力(ヒューズ)
  • 完全にプログラミング可能な電圧、電流、バランス、 および温度保護機能
  • 補助MOSFET制御用の外部入力
  • SMBus経由でスマート・バッテリ・システム1.1に準拠

bq78PL116マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラは、 多数のセルを含む直列セル・ストリング用に設計された、Liイオン電池に対する包括的な制御、監視、安全性ソリューション の一部を構成します。

bq78PL116をbq76PL102 PowerLAN™デュアル・セル・モニ タと組み合わせることで、3~16個の直列セル構造に対して、バッテリ・システムの制御、通信、および安全性に関する機能 を完備できます。このPowerLANシステムは、セル毎に1つの A/Dコンバータを使用して、電圧および電流の同時/同期測定を実現します。これにより、システムに起因するノイズが測定 から除去されるため、大きく変動する負荷状況など、あらゆる 動作条件で、セル・インピーダンスの精密で連続的なリアルタイム計算が可能になります。

PowerPumpテクノロジーは、セル間で電荷を転送することに より、電圧と容量のバランスを取ります。バランシングは、充 電、放電、休止のすべてのバッテリ・モードで可能です。高効率の電荷転送回路により、エネルギー損失をほとんどゼロにし ながら、セル間に真のリアルタイム・バランスを提供し、実行 時間の延長とサイクル寿命の向上をもたらします。

温度は、最大4個の外部センサおよび1個の内蔵センサによって 検知されます。これにより、各セルで個別に正確な温度監視が可能です。さらに、ファームウェアによって、容量、インピーダンス、OCVへの温度による影響をセル毎に補償することで、 優れた充電/放電およびバランシング制御を実現できます。

外部MOSFET制御入力により、MOSFETの状態に関して、 ユーザ定義可能な直接ハードウェア制御が適用されます。ス マート制御によって、MOSFETボディ・ダイオードに過大な電流が流れるのを防ぎます。補助入力を使用することで、大きな マルチセル・アレイでの安全性と制御を強化できます。

bq78PL116はユーザが完全に設定可能であり、フラッシュ・ メモリ内のパラメータ・テーブルを使用して、各種のセル種別、動作条件、安全性制御、およびデータ通知ニーズに対応できま す。設定は、付属のbqWizard™グラフィカル・ユーザ・インター フェイス(GUI)を使用して簡単に行えます。デバイスは完全にプログラミング済みであり、アルゴリズムやファームウェアの 開発は必要としません。

bq78PL116では、LED1/SEG1~LED5/SEG5、PSH/BP/ TP、およびFIELDピンの機能により、LED、LCD、および電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)をサポートします。ユーザ は、使用するディスプレイのタイプに応じてbq78PL116を設定 できます。

bq78PL116マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラは、 多数のセルを含む直列セル・ストリング用に設計された、Liイオン電池に対する包括的な制御、監視、安全性ソリューション の一部を構成します。

bq78PL116をbq76PL102 PowerLAN™デュアル・セル・モニ タと組み合わせることで、3~16個の直列セル構造に対して、バッテリ・システムの制御、通信、および安全性に関する機能 を完備できます。このPowerLANシステムは、セル毎に1つの A/Dコンバータを使用して、電圧および電流の同時/同期測定を実現します。これにより、システムに起因するノイズが測定 から除去されるため、大きく変動する負荷状況など、あらゆる 動作条件で、セル・インピーダンスの精密で連続的なリアルタイム計算が可能になります。

PowerPumpテクノロジーは、セル間で電荷を転送することに より、電圧と容量のバランスを取ります。バランシングは、充 電、放電、休止のすべてのバッテリ・モードで可能です。高効率の電荷転送回路により、エネルギー損失をほとんどゼロにし ながら、セル間に真のリアルタイム・バランスを提供し、実行 時間の延長とサイクル寿命の向上をもたらします。

温度は、最大4個の外部センサおよび1個の内蔵センサによって 検知されます。これにより、各セルで個別に正確な温度監視が可能です。さらに、ファームウェアによって、容量、インピーダンス、OCVへの温度による影響をセル毎に補償することで、 優れた充電/放電およびバランシング制御を実現できます。

外部MOSFET制御入力により、MOSFETの状態に関して、 ユーザ定義可能な直接ハードウェア制御が適用されます。ス マート制御によって、MOSFETボディ・ダイオードに過大な電流が流れるのを防ぎます。補助入力を使用することで、大きな マルチセル・アレイでの安全性と制御を強化できます。

bq78PL116はユーザが完全に設定可能であり、フラッシュ・ メモリ内のパラメータ・テーブルを使用して、各種のセル種別、動作条件、安全性制御、およびデータ通知ニーズに対応できま す。設定は、付属のbqWizard™グラフィカル・ユーザ・インター フェイス(GUI)を使用して簡単に行えます。デバイスは完全にプログラミング済みであり、アルゴリズムやファームウェアの 開発は必要としません。

bq78PL116では、LED1/SEG1~LED5/SEG5、PSH/BP/ TP、およびFIELDピンの機能により、LED、LCD、および電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)をサポートします。ユーザ は、使用するディスプレイのタイプに応じてbq78PL116を設定 できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq78PL116 PowerPump™ セル・バランシング・テクノロジー搭載、PowerLAN™マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 4月 20日
アプリケーション・ノート Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
アプリケーション・ノート PowerPump(TM) Balancing (Rev. B) 2011年 10月 26日
アプリケーション・ノート SBData Commands For PowerLAN(TM) Master Gateway Controller 2011年 4月 14日
アプリケーション・ノート What is a .tmap File? (Rev. A) 2011年 3月 10日
ユーザー・ガイド bq78PL116 Technical Reference Manual 2011年 2月 21日
ユーザー・ガイド bqWizard™ Application Software (Rev. C) 2011年 1月 25日
ユーザー・ガイド bq78PL116EVM Evaluation Module 2011年 1月 19日
アプリケーション・ノート Chemistry Selection for the bq78PL114 (Rev. B) 2010年 2月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQ78PL11XAPI-SW bq78PL11X Application Programming Interface Software

This Application Programming Interface (API) is designed to support the production flow ofa PowerLAN Master Gateway controller based hardware. The methods provide a rich interfacefor calibrating, configuring, and updating firmware. This API is built on the .NET framework andcontains a COM visible (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ78PL114 PowerPump セル・バランシング機能搭載、PowerLAN ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ BQ78PL116 PowerPump セル・バランシング・テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ
サポート・ソフトウェア

BQWIZARD bqWizard Setup Version 3.1

The bqWizard™ application software allows the user to evaluate the condition, or state, of the battery Pack and Cells in the system. This software gives detailed insight into the workings of evaluation modules and user custom battery packs. The software is used to configure and setup (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76PL102 PowerPump セル バランシング機能搭載、PowerLAN デュアル セル リチウムイオン バッテリ モニタ
バッテリ残量計
BQ78PL114 PowerPump セル・バランシング機能搭載、PowerLAN ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ BQ78PL116 PowerPump セル・バランシング・テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQWIZARD bqWizard™ アプリケーション・ソフトウェア
サポート・ソフトウェア

SLUC444 bqWizard Application Software v3.2

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ78PL116 PowerPump セル・バランシング・テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ