BUF08821
- 10-BIT RESOLUTION
- 8-CHANNEL P-GAMMA
- 1-CHANNEL P-VCOM
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT:
300mV Minimum Swing-to-Rail (10mA)
> 300mA Maximum IOUT - LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- I2C INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz Clock Frequency
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
The BUF08821 offers eight programmable gamma channels plus one programmable VCOM channel.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF08821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The BUF08821 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF08821 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and HIGH supply voltage operation of up to 20V. The BUF08821 is offered in a HTSSOP-20 PowerPAD package. It is specified from –40°C to +85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Prog. Gamma-Voltage Generator & Vcom Calibrator w/ Integrated 2-Bank Memory データシート (Rev. D) | 2011年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点