CC1200DK の特徴
- 2 x SmartRF トランシーバ EB(TrxEB)
- 2 x CC1200EM 868 ~ 930MHz
- 2 x パルス・アンテナ
- 1 x MSP-FET430UIF(MSP430 デバッガ)
- 技術資料
CC1200DK に関する概要
CC1200 開発キットは、TI の Sub-1 GHz CC1200 デバイス用に包括的なハードウェア・パフォーマンス・テストおよびソフトウェア開発プラットフォームを提供します。この開発キットは、パケット・エラー率テストが事前プログラミングされた状態で出荷されるため、デバイスの RF 性能の評価をすぐに開始でき、簡単です。異なる RF 設定を使用して RF 範囲や堅牢性をテストできるほか、消費電力を簡単に測定できます。このキットでは、868 ~ 930MHz の周波数範囲がサポートされています。他の周波数をサポートするために、追加のプラグイン・ボードを個別に購入することができます。
このキットには、ソフトウェアの試作を開発するための多数の有用な機能と USB コネクティビティを備えた SmartRF トランシーバ評価ボード(TrxEB)が含まれているため、ボードを PC に接続し、SmartRF スタジオから無線を制御できます。