パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD4051B の特徴
- 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
- デジタル:3V ~ 20V
- アナログ:20VP-P 以下
- 単電源電圧範囲:3V~20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
- 両電源電圧範囲:±3V~±10V
- 低いオン抵抗、VDD = 15V の信号入力範囲で、125Ω (代表値)
- VDD = 15V で ±10pA (代表値) という低いチャネルリーク
- 低静止電力消費量: 0.2µW (標準値)
- Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除
- 双方向の信号パス
- ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
- 業界標準の 4051 マルチプレクサとピン互換
CD4051B に関する概要
CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。