24-pin (J) package image

CD4067BF アクティブ

CMOS シングル 16 チャネル アナログ マルチプレクサ/デマルチプレクサ

次の製品と同じ: CD4067BF.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4067B-MIL に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 24
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE

CD4067B-MIL の特徴

  • 高電圧タイプ (20V 定格)
    • CD4067B – シングル 16 チャネル マルチプレクサ / デマルチプレクサ
  • 低いオン抵抗:15VP-P 信号入力範囲で、VDD - VSS = 15V において 125Ω (代表値)
  • 高いオフ抵抗:VDD - VSS = 10V でチャネル リーク ±10pA (代表値)
  • マッチングされたスイッチ特性:VDD - VSS = 15V において RON = 5Ω (代表値)
  • あらゆるデジタル制御入力および電源条件で非常に低い静止消費電力: VDD - VSS = 10V において 0.2µW (代表値)
  • オンチップでバイナリ アドレスをデコード
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • 標準化された対称出力特性
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA:25℃ で 18V 時に 100nA
  • JEDEC 暫定標準 No. 13-B 『Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Devices』のすべての要件に適合

CD4067B-MIL に関する概要

CD40x7B CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスとオフ状態のリーク電流が低く、内部アドレス デコード機能を備えたデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのデバイスをデマルチプレクサとして使用する場合、チャネルの IN 端子または OUT 端子が出力となり、共通 OUT 端子または IN 端子が入力となります。また、オン抵抗は入力範囲全体にわたって比較的一定です。

CD4067B は、4 つのバイナリ制御入力 A、B、C、D と 1 つの禁止入力を備えた 16 チャネル マルチプレクサで、どの入力の組み合わせでも 1 つのスイッチが選択されるように構成されています。

禁止入力にロジック 1 が印加されると、すべてのチャネルがオフになります。

CD40x7B タイプは、24 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、24 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、24 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、M96、NSR サフィックス)、24 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (P および PWR サフィックス) で供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら