CD4097B-MIL
- High-voltage types (20V rating)
- CD4067B – single 16-channel multiplexer or demultiplexer
- Low ON resistance: 125Ω (typ) over 15Vp-p signal-input range for VDD–VSS = 15V
- High OFF resistance: channel leakage of ±10pA (typ) at VDD – VSS = 10V
- Matched switch characteristics: RON = 5Ω (typ) for VDD – VSS = 15V
- Very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions: 0.2µW (typ) at VDD – VSS = 10V
- Binary address decoding on chip
- 5V, 10V, and 15V parametric ratings
- 100% tested for quiescent current at 20V
- Standardized symmetrical output characteristics
- Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range: 100nA at 18V and 25°C
- Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13-B, Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Devices
CD40x7B CMOS analog multiplexers or demultiplexers are digitally controlled analog switches having low ON impedance, low OFF leakage current, and internal address decoding. When these devices are used as demultiplexers, the channel in or out terminals are the outputs and the common out or in terminals are the inputs. In addition, the ON resistance is relatively constant over the full input-signal range.
The CD4067B is a 16-channel multiplexer with four binary control inputs, A, B, C, D, and an inhibit input, arranged so that any combination of the inputs selects one switch.
A logic "1" present at the inhibit input turns all channels off.
The CD40x7B types are supplied in 24-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 24-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 24-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes), and 24-lead thin shrink small-outline packages (P and PWR suffixes).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD40x7B CMOS Analog Multiplexers or Demultiplexers データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | ||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点