レベル・シフト機能搭載、複数の TTL 入力、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 35 CON (typ) (pF) 5 Supply current (typ) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 35 CON (typ) (pF) 5 Supply current (typ) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:

    VCC - VEE:0V~10V

  • 低いオン抵抗:
    • 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
    • 35Ω (標準値):VCC = 6V
    • 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
  • 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
  • 低いオフ リーク電流
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
  • ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • HC タイプ:
    • 2V~10V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:

    VCC - VEE:0V~10V

  • 低いオン抵抗:
    • 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
    • 35Ω (標準値):VCC = 6V
    • 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
  • 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
  • 低いオフ リーク電流
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
  • ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • HC タイプ:
    • 2V~10V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA

’HC4316 および CD74HCT4316 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

さらに、これらのデバイスはロジック レベル変換回路を内蔵しており、5V ロジックを介して ±5V の範囲内の電圧のアナログ信号スイッチングを行います。各スイッチは、共通のイネーブル (E) が Low のとき、選択入力 (S) の High レベル電圧によってオンになります。High E の場合、すべてのスイッチがディセーブルになります。デジタル入力は VCC と GND の間でスイングできます。アナログ入力 / 出力は、正の制限値として VCC、負の制限値として VEE の間でスイングできます。電圧範囲を Figure 13-1 および Figure 13-2 に示します。

’HC4316 および CD74HCT4316 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

さらに、これらのデバイスはロジック レベル変換回路を内蔵しており、5V ロジックを介して ±5V の範囲内の電圧のアナログ信号スイッチングを行います。各スイッチは、共通のイネーブル (E) が Low のとき、選択入力 (S) の High レベル電圧によってオンになります。High E の場合、すべてのスイッチがディセーブルになります。デジタル入力は VCC と GND の間でスイングできます。アナログ入力 / 出力は、正の制限値として VCC、負の制限値として VEE の間でスイングできます。電圧範囲を Figure 13-1 および Figure 13-2 に示します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HCx4316 高速 CMOS ロジック、レベル シフト機能搭載、クワッド、アナログ スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点