パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 CFP (HFG) | 36 |
| 動作温度範囲 (℃) 25 to 25 |
| パッケージ数量 | キャリア 10 | JEDEC TRAY (5+1) |
CDCLVP111-SP の特徴
- 1つの差動クロック入力ペア LVPECL を 10 の差動 LVPECL へ分配します
- LVECLおよびLVPECLと完全な互換性
- 広い動作時電源電圧範囲をサポート:2.375V~3.8V
- CLK_SEL によりクロック入力を選択可能
- クロック分配アプリケーションでの低い出力スキュー(標準値15ps)
- 付加ジッタは 1ps 未満
- 伝搬遅延は 355ps 未満
- デフォルト状態ではオープン入力
- LVDS、CML、SSTL入力互換
- シングルエンド クロック用のVBBリファレンス電圧出力
- 周波数範囲は DC ~ 3.5GHz
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能。(1)
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
(1)カスタム温度範囲で利用可能
CDCLVP111-SP に関する概要
CDCLVP111-SPクロック ドライバは、LVPECL入力の1つの差動クロックペア(CLK0、CLK1)を、10ペアの差動LVPECLクロック(Q0~Q9)出力に、最小限のスキューで分配します。CDCLVP111-SP は、入力マルチプレクサに 2 つのクロック ソースを接続できます。CDCLVP111-SP は、50Ω の伝送経路の駆動に特化して設計されています。出力ピンを使用しないときは、消費電力を削減するためオープンのままにしておくことをお勧めします。差動ペアの出力ピンのうち一方だけを使用する場合、他方の出力ピンは同様に 50Ω に終端する必要があります。
シングルエンド入力動作が必要な場合は、VBB リファレンス電圧出力を使用します。この場合、VBB ピンを CLK0 へ接続し、10nF のコンデンサを使用して GND へバイパスする必要があります。
最大 2GHz の高速性能を実現するには、差動モードを強く推奨します。
CDCLVP111-SP は、-55℃~125℃で動作特性が規定されています。