パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSONP (DNH) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18543Q3A の特徴
- 非常に低いQgおよびQgd
- 低いRDS(on)
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- 鉛不使用
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- SON 3.3mm×3.3mmプラスチック・パッケージ
アプリケーション
- ソリッドステート・リレー・スイッチ
- DC/DC変換
- 2次側同期整流
- 絶縁コンバータの1次側スイッチ
- モータ制御
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD18543Q3A に関する概要
この60V、8.1mΩ、SON 3.3mm×3.3mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。