CSD95472Q5MC
- 60-A Continuous Operating Current Capability
- 94.4% System Efficiency at 1.2 V / 30 A
- Low Power Loss of 2.3 W at 30 A
- High-Frequency Operation (up to 1.25 MHz)
- Diode Emulation Mode With FCCM
- Temperature-Compensated Bidirectional Current
Sense - Analog Temperature Output (600 mV at 0°C)
- Fault Monitoring
- High-Side Short, Overcurrent, and
Overtemperature Protection
- High-Side Short, Overcurrent, and
- 3.3-V and 5-V PWM Signal Compatible
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Optimized Deadtime for Shoot-Through Protection
- High-Density SON 5 × 6 mm Footprint
- Ultralow Inductance Package
- System-Optimized PCB Footprint
- DualCool™ Packaging
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen Free
The CSD95472Q5MC NexFET™ smart power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and Power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5 mm × 6 mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP20176 — Intel Stratix 10GX FPGA 向け 4 相、140A のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、SG2800-I1V の派生品に特に注目し、Intel® Stratix® 10 GX FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に電力を供給する、小型、高性能、多相のソリューションを実現することを重視しています。PMBus™ を内蔵しており、出力電圧の容易な設定と、主な設計パラメータの遠隔測定が可能このデザインを採用すると、プログラミング、構成、Smart VID(Voltage ID)の調整、電源の制御を実現できるほか、入力と出力の電圧、電流、電力、温度を監視できます。TI の Fusion Digital (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点