PMP20176

Intel Stratix 10GX FPGA 向け 4 相、140A のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、SG2800-I1V の派生品に特に注目し、Intel® Stratix® 10 GX FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に電力を供給する、小型、高性能、多相のソリューションを実現することを重視しています。PMBus™ を内蔵しており、出力電圧の容易な設定と、主な設計パラメータの遠隔測定が可能このデザインを採用すると、プログラミング、構成、Smart VID(Voltage ID)の調整、電源の制御を実現できるほか、入力と出力の電圧、電流、電力、温度を監視できます。TI の Fusion Digital Power™ Designer を使用して、FPGA 電源設計のプログラミング、監視、検証、特性設定を行います。

特長
  • 4 相の電源で、Stratix 10 GX に 0.9V / 140A を供給
  • PMBus を使用して、Vout のプログラミングと、ステップあたり 10mV で Arria Smart VID の電圧マージン測定が可能
  • PMBus を使用して、入出力の電圧、電流、電力、温度の監視
  • 12VIN、0.9V / 60A 出力時に 90% の効率
出力電圧オプション PMP20176.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 140
Output Power (W) 126
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU336B.PDF (11268 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRS23.PDF (557 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRS24.PDF (296 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS25.PDF (311 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS27.ZIP (500 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP0.ZIP (500 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS26.PDF (2077 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62163DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53647NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き 4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95472Q5MCSON 5 x 6mm DualCool 封止、20V、60A 同期整流降圧 NexFET™ 出力段

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TPS53647を使用するインテル® Stratix® 10 GX FPGA用の4相、140Aのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018年 11月 26日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ