72-pin (RWF) package image

DAC8775IRWFR アクティブ

電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DAC8775IRWFR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8775IRWFT 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RWF) | 72
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DAC8775 の特徴

  • 出力電流:
    • 0mA~24mA、3.5mA~23.5mA、0mA~20mA、4mA~20mA、±24mA
  • 出力電圧(20%の過電圧範囲あり/なし):
    • 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 0V~6V、0V~12V、±6V、±12V
  • 適応型電力管理
  • 単一の、広い電圧範囲に対応した電源ピン(12V~36V)
  • ±0.1% FSR総合未調整誤差(TUE)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)
  • 内蔵の5V基準電圧(最大10ppm/℃)
  • 内蔵の5Vデジタル電源出力
  • CRC/フレーム・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
  • サーマル・アラーム、オープン/短絡検出による高いシステム信頼性
  • アラーム状況における安全動作
  • 自動学習による負荷検出
  • 広い温度範囲: -40℃~+125℃

DAC8775 に関する概要

DAC8775は、機能がすべて統合されたクワッド・チャネルの高精度16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、アダプティブ電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。アダプティブ電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされているとき、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、内蔵の昇降圧コンバータによって4.5V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされているとき、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。また、DAC8775には単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成するためのLDOが搭載されています。

DAC8775にはHART (Highway Addressable Remote Transducer)信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータを使用して、またはそれが無効化されているときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8775IRWFT 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら