ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010515S

アクティブ

小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ

製品詳細

Features 1W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
Features 1W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
SIPMODULE (EDJ) 4 149.0472 mm² 19.56 x 7.62
  • 最大78%の効率
  • 3kVDC絶縁(動作時)
  • UL60950認定済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7ピンSIPパッケージ

アプリケーション

  • 使用ポイントでの電力変換
  • グランド・ループの排除
  • データ収集
  • 産業用制御および計測機器
  • Test Equipment

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大78%の効率
  • 3kVDC絶縁(動作時)
  • UL60950認定済み製品
  • 業界標準のフットプリント
  • JEDEC 7ピンSIPパッケージ

アプリケーション

  • 使用ポイントでの電力変換
  • グランド・ループの排除
  • データ収集
  • 産業用制御および計測機器
  • Test Equipment

All trademarks are the property of their respective owners.

DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。

集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。

DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。

集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。

この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DCH010515D アクティブ 小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ Dual output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCH0105xxx 出力電力1W/絶縁耐圧3kV、小型非安定型DC/DCコンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2016年 12月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EDJ) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ