DLPC4420ZPC アクティブ

4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 -
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 BGA (ZPC) | 516
動作温度範囲 (℃) 0 to 55
パッケージ数量 | キャリア 40 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC4420 の特徴

  • デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を使って最大 4K の超高精細 (UHD) 解像度ディスプレイに対応するデュアル DLP コントローラ:
    • 60Hz で最大 4K
    • 240Hz で最大 1080p
    • 120Hz (3D) で最大 1080p
  • シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル・インターフェイスを提供:
    • RGB データ・フォーマット
    • カラーごとに 8、9、10 ビット
    • 最大 600MHz のピクセル・クロック (デュアル・コントローラ、デュアル 30 ビット・モード時)
  • 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
  • 150MHz の ARM946™ マイクロプロセッサ
  • マイクロプロセッサ・ペリフェラル
    • プログラマブル・パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ・タイマ
    • 3 つの I 2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
    • 1 つの USB 1.1 セカンダリ・ポート
  • 画像処理
    • 複数の画像処理アルゴリズム
    • フレーム・レート変換
    • 色座標調整
    • プログラム可能な色空間の変換
    • プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
    • 3D ディスプレイの統合サポート
    • 1D 矩形補正
  • クロック生成回路内蔵
    • 単一の 20MHz クリスタルで動作
    • スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
  • 外部メモリに対応
    • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル・フラッシュ
  • 516 ピンのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ・パッケージ
  • LED およびレーザー・ハイブリッド照明をサポート

DLPC4420 に関する概要

DLPC4420 は、DLP ディスプレイ・チップセット用のデジタル・ディスプレイ・コントローラです。このチップセットは、 DLPC4420ディスプレイ・コントローラ、DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)、DLPA100 コントローラ・パワー・マネージメント・デバイス、DLPA300 DMD マイクロミラー・ドライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このソリューションは、簡素なシステムで高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ・システムに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、 DLPC4420 ディスプレイ・コントローラは、DLP DMD および対応する DLP パワー・マネージメント・デバイスと常に一緒に使う必要があります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら