48-pin (RGZ) package image

DP83867IRRGZT アクティブ

産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DP83867IRRGZT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DP83867IRRGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DP83867IR の特徴

  • 超低 RGMII レイテンシのTX < 90ns、RX < 290ns
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • 低消費電力 457mW
  • IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
  • EN55011 Class B 放射規格を満たす
  • RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • MII/GMII/RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • IEEE 1588 タイム スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
  • RJ45 ミラー モード
  • IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
  • ケーブル診断
  • MII、GMII、および RGMII MAC インターフェイス オプション
  • I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • JTAG のサポート

DP83867IR に関する概要

DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。

DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) または Reduced GMII (RGMII) により、MAC 層へ直接接続されます。QFP パッケージ は MII/GMII/RGMII をサポートし、QFN パッケージは RGMII をサポートします。

DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。

DP83867 は、フル動作時の消費電力がわずか 490mW (PAP) と 457mW (RGZ) です。Wake on LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DP83867IRRGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら