データシート
DRV10964
- Proprietary Sensorless Windowless
180° Sinusoidal Control Scheme - Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
- 500-mA Output Current
- Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at Sleep Mode
- Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
- Current Limit and Short-Circuit Current Protection
- Lock Detection
- Anti Voltage Surge (AVS)
- UVLO
- Thermal Shutdown
The DRV10964 is a three-phase sensorless motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high-efficiency, low-noise and low-external component count motor drive applications. The proprietary sensorless windowless 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10964 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10964 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV10964EVM — DRV 10964 3 相ブラシレス・モータ・ドライバの評価モジュール
The DRV10964EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV10964. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10964EVM supports (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DSN) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点