DRV10964EVM
DRV 10964 3 相ブラシレス・モータ・ドライバの評価モジュール
DRV10964EVM
概要
The DRV10964EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV10964. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10964EVM supports sensoreless Brushless DC motors for laptop, PC and tablet applications. The DRV10964EVM comes with a preconfigured IC and can be used to drive a variety of motors.
特長
- Power Supply Voltage Range: 2.1 V to 5.5 V
- Onboard analog potentiometer for speed control
- Startup configuration can be tuned through 'CONFIG' pin
- Jumper configuration for FG signal and FR (direction of rotation)
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10964EVM — DRV 10964 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 7日 | |||
証明書 | DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |