DRV401
- 真空溶解(VAC)センサー用設計
- 単一電源:5V
- パワー出力:Hブリッヂ
- インダクタンス負荷ドライブ用設計
- 優れたDC精度
- 広システム帯域幅
- 高分解能、低温度ドリフト
- 消磁システム内蔵
- 大規模事故検出
- 外部高パワードライブ・オプション
DRV401は、Vacuumschmelze GmbH & Co. KG(VAC)により供給される特定の磁気型電流センサーの信号処置と制御用に設 計されました。広範囲な電流レンジと機械的な機能が利用できます。VACセンサーとの組み合わせにより、高精度でACおよ びDC電流をモニターできます。
次に示す機能を含んでいます:プローブ励娠、プローブ信号の信号処理、信号ループアンプ、補正コイル用Hブリッジドラ イバーおよび主要電流に比例した出力電圧を供給するアナログ信号出力ステージ。これらはトランジェントノイズ抑圧と同様 に過負荷と不具合を表示します。
DRV401は補償用コイルを直接ドライブでき、また、外部電力ドライバーと接続することができます。
従って、DRV401は小電流から非常に大きな電流を測定するセンサーと組み合わされています。高い精度を維持するために、 DRV401はセンサーの磁気を消磁することができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | クローズドループ・磁気型電流センサー用・信号コンデショニングIC データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 1月 9日 | |
技術記事 | Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
ホワイト・ペーパー | 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 | 英語版 | 2017年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点