DRV411
- Optimized for Symmetric Hall-Elements
(for example, AKM HW-322, HW-302, or similar) - Spinning Current Hall Sensor Excitation
- Elimination of Hall Sensor Offset and Drift
- Elimination of 1/f Noise
- Extended Current Measurement Range
- H-Bridge Drive Capability: 250 mA
- Precision Difference Amplifier:
- Offset and Drift: 100 µV (max), 2 µV/°C (max)
- System Bandwidth: 200 kHz
- Precision Reference:
- Accuracy: 0.2% (max)
- Drift: 50 ppm/°C (max)
- Pin-Selectable for 2.5 V, 1.65 V, and Ratiometric Mode
- Overrange and Error Flags
- Supply: 2.7 V to 5.5 V
- Packages: 4-mm × 4-mm QFN and TSSOP-20 PowerPAD™
- Temperature Range: –40°C to +125°C
The DRV411 is designed to condition InSb Hall elements for use in closed-loop current-sensor modules. The DRV411 provides precision excitation circuitry for the Hall-element effectively eliminating the offset and offset-drift of the Hall element. This device also provides a 250-mA H-bridge for driving the sensor compensation coil as well a precision differential amplifier to generate the output signal. The 250-mA drive capability of the H-bridge roughly doubles the current measurement range compared to conventional single-ended drive methods.
The Hall sensor front-end circuit and the differential amplifier employ proprietary offset cancelling techniques. These techniques, along with a high-accuracy voltage reference, significantly improve the accuracy of the overall current-sensor module. The output voltage is pin-selectable to support a 2.5-V output for use with a 5-V power supply, as well as 1.65-V for 3.3-V sensors.
For optimum heat dissipation, the DRV411 is available in thermally enhanced 4-mm × 4-mm QFN and TSSOP-20 with PowerPAD packages. The DRV411 is specified for operation over the full extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensors データシート (Rev. B) | 2013年 12月 12日 | |||
ホワイト・ペーパー | 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 | 英語版 | 2017年 7月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Design Considerations for the DRV411 | 2015年 2月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV411EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 11月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV411EVM — クローズド・ループ磁気型電流センサ用センサ・シグナル・コンディショニング IC 用評価モジュール
The DRV411EVM is an evaluation platform for the DRV411, a sensor signal conditioning integrated circuit for closed loop magnetic current sensors. The DRV411EVM allows evaluation of all aspects of the DRV411 device when connected to a user supplied hall sensor and coil. Complete schematics and a (...)
TIPD184 — 100A 閉ループ電流センサ、リファレンス・デザイン、バイポーラ電源使用
TIPD180 — ±50A 電流センサ、クローズド・ループ補償型ホール素子
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。