TIPD184

100A 閉ループ電流センサ、リファレンス・デザイン、バイポーラ電源使用

概要

This TI Precision Verified Design provides a complete 100 A closed loop Hall based current sensor solution using the DRV411 with bi-polar popwer supplies.  The DRV411 provides Hall excitation, a compensation coil driver and a precision difference amplifier in a single package.  The unique current spinning technology employed on the DRV411 virtually eliminates the offset and 1/f noise of the Hall device.

特長
  • 100A Closed Loop Current Sensor
  • Utilizes the DRV411
  • Galvanic Isolation
  • Bi-Polar Supplies

 

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC999.ZIP (791 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDO9.PDF (118 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDP0.PDF (107 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル・コンディショナ

DRV411閉ループ アプリケーション向け、ホール エフェクト磁気センサ シグナル コンディショニング IC

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA237MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源電圧オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 2015年 3月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ