DRV8231A

アクティブ

電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、35V、3.7A の H ブリッジ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 600 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力:3.7A (ピーク)
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン WSON、2.0 × 2.0mm
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力:3.7A (ピーク)
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン WSON、2.0 × 2.0mm
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)

DRV8231A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8231A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、Section 5をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV8231A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8231A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、Section 5をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8251A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ・モーター・ドライバ Pin-to-pin compatible H-bridge BDC motor driver with integrated current sensing for higher voltage applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8231 アクティブ 電流レギュレーション機能内蔵、35V、3.7A、H ブリッジ・モーター・ドライバ H-bridge BDC motor driver without integrated current sensing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8231A 電流検出およびレギュレーション内蔵 3.7A ブラシ付き DC モーター・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 19日
技術記事 Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots PDF | HTML 2019年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8251AEVM — DRV8251A モーター・ドライバの評価基板

DRV8251A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251A デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8251A は、4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ・ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251A を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ