DRV8251AEVM

DRV8251A モーター・ドライバの評価基板

DRV8251AEVM

購入

概要

DRV8251A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251A デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8251A は、4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ・ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251A を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ・サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード・マイコンを取り外し、DRV8251A を外部コントローラから制御することもできます。

特長
  • 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
  • モーター・ピーク電流:最大 3.7A
  • ポテンショメータを使用した高精度制御信号のデューティ・サイクル調整
  • 外部マイコンによる DRV8251A の制御をサポート
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8231A 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、35V、3.7A の H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8251A 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ・モーター・ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module

サポート・ソフトウェア

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC831 DRV8251_8251AEVM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 11 2021
download DRV8251_8251AEVM Firmware (zip)  — 45 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8251AEVM DRV8251A モーター・ドライバの評価基板 DRV8251EVM DRV8251 モーター・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021年 11月 9日
ユーザー・ガイド DRV8251 Evaluation Module User's Guide 2021年 5月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ