DS25CP152Q-Q1
- AECQ-100 Grade 3
- DC - 3.125 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Pin Configurable, Fully Differential, Non-Blocking Architecture
- On-chip 100Ω Input and Output Terminations Minimize Return Losses, Reduce Component Count and Minimize Board Space
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 4 mm x 4 mm WQFN-16 Space Saving Package
The DS25CP152Q is a 3.125 Gbps 2x2 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS25CP152Q Automotive 3.125 Gbps LVDS 2x2 Crosspoint Switch データシート (Rev. E) | 2013年 4月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS25CP102EVK — 3.125Gbps 2x2 LVDS クロスポイント スイッチ評価ボード
DS25CP102EVK は、送信プリエンファシス機能と受信イコライゼーション機能を搭載した 3.125Gbps 2x2 LVDS クロスポイント スイッチである DS25CP102 の性能を実証するために設計された評価キットです。この評価キットは、DS25CP102 に関連する入出力 SMA コネクタとジャンパで構成されており、スイッチを手動で設定できます。さらに、EVK は 3 本の FR4 ストリップライン (14 インチ ( ~ 35cm) 、28 インチ ( ~ 75cm) 、42 インチ ( ~ 105cm) ) を備えており、デバイスのシグナルコンディショニング機能 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点